Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NC

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, NPT, 1, 11 m³/h, FKM

032U7540

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; UA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumOil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalFKM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]25.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]9.791 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]300 ms
GoedkeuringDNVGL-CG-0339UA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kv-waarde [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 25B N 1F NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]20.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]290.0 psig
Max. Werkdruk [bar]12.4 bar
Max. Werkdruk [psig]180 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]32 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220B 15 - 50
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale mediaWater at max. 60°C/140 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
ProducttypeEV220B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specificatie sleutelEV220B 25B N 1F NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220B 25
Vereffeningsdoorlaat openen/sluitenOptionele vereffeningsdoorlaat
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]142.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.351 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.473 Kilogram
Netto gewicht1.41 Kilogram
Volume1.295 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423044436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm