Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN40 Brass G 1 1/2 NC

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, NPT, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM

032U6536

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL; CE; cURus erkend; C UL US LISTED; UA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater & Brine
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1 1/2
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]27.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]40.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]9.791 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1 1/2 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]1500 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]4000 ms
GoedkeuringcURus erkendC UL US LISTEDCEDNVGL-CG-0339GLUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kv-waarde [m³/h]24.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 40B N 112E NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]20.0 bar
Max. testdruk [psig]290.0 psig
Max. Werkdruk [bar]12.4 bar
Max. Werkdruk [psig]180 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220B 15 - 50
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale mediaStoom max. 4 barTemperatuur: Afhankelijk van spoel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
ProducttypeEV220B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specificatie sleutelEV220B 40B N 112E NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220B 40
UL-certificeringYes
Vereffeningsdoorlaat openen/sluitenOptionele vereffeningsdoorlaat
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]142.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.351 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.442 Kilogram
Netto gewicht2.973 Kilogram
Volume7.334 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423031634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm