Elektromagneetspoel, BI230C, Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking
018Z8586
Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
018Z8586
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aardaansluiting | Uitw. aansluitingGreen/yellow wire |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| ATEX Verkooptekst | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belastingclassificatie | Continu |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 6 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Elektrische connector | 3 kernkabels |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Goedkeuring | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kabellengte [inch] | 196.00 in |
| Kabellengte [m] | 5.000 m |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | Coil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX B |
| Naam onderdelenprogramma | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 104 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | IP67-afdichtingskit |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Bedrading aardverbin. > 4mm2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Producttype | BI230C |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 97 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Spoelaansluiting | Kabel |
| Spoelbevestiging | Vleugelschroef |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 12.5 W |
| Stroomverbruik [W] 60 Hz | 12.5 W |
| Type aanduiding | BI230C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.152 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.072 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424618506 |