Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

De Danfoss Icon2™ hoofdregelaar wordt gebruikt voor vloerverwarmings- en koelsystemen voor individuele kamerregeling.
Het kan worden geconfigureerd als een bedraad of draadloos systeem, of indien nodig als een combinatie van beide.
Het hart van het systeem is de Danfoss Icon2™ Main Controller, die het systeem configureert en met elkaar verbindt.
De installatie en configuratie van de Danfoss Icon2™ hoofdcontroller is eenvoudig dankzij de voorgedefinieerde applicatie en de intuïtieve inbedrijfstellingsapp.

Features and benefits

  • Automatische balancering (PWM+), die ervoor zorgt dat de hydraulische balancering van het systeem door de mastercontroller wordt uitgevoerd op basis van de werkelijke ruimtebehoefte.
    • Vereist geen voorinstelling op het verdeelstuk.
    • Aan/uit-schakelmogelijkheid
    • NC/NO-actuatorfunctionaliteit
  • Koeling omschakeling:
    • De basisversie ondersteunt slechts 2-pijpsystemen.
    • Ondersteunt toepassingen met 2, 3 of 4 leidingen in diverse configuraties (voor systemen met 3 en 4 leidingen is de geavanceerde versie vereist).
    • Temperatuurregeling van de doorstroming (vereist de geavanceerde versie), kan worden ingesteld op een vaste temperatuur of op basis van de vraag.
  • Ondersteunt meerdere hoofdcontrollers in één systeem (tot 4 in één systeem)
  • 230 V-voeding met geaarde beveiliging voor circulatiepomp
  • 230 V uitgangsspanning (bijvoorbeeld continu aan)
  • Uitgang van het warmtevraagsignaal (bijvoorbeeld potentiaalvrij relais)
  • Draadloze 2,4 GHz
  • Powerline-communicatie (voor 24V bedrade thermostaten)
    • Mogelijkheid om bedrade en draadloze thermostaten in dezelfde installatie te combineren.
  • Integratie met slimme woningtechnologie voor zowel iOS- als Android-apparaten (vereist Ally™ Gateway of een compatibele ZigBee-gateway)