AVTB (snel), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Buitendraad
003N5115
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G retour
003N5115
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1 A |
| Aansluitstandaard | ISO 228/1 |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Aantal poorten | 2 |
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.40 |
| Conus /zittingafdichtingsmateriaal | NBR / DZR messing BS 2872 / CZ132 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flow-karakteristiek | Lineair |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Temp.regelaar |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Ja |
| Goedkeuringsnorm | ETA VA 1.54/18952 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 3.40 m³/h |
| Lengte capillaire buis [m] | 2.0 m |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G return |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 90 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | Retour |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G retour |
| PN alternatief VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Temperatuurregelaars |
| Producttype | AVTB (snel) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reactietijd openen [s] | 3 " |
| Reactietijd sluiten [s] | 3 " |
| Retour begrenzingsfunctie | Nee |
| Sensoraansluiting | M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 20 °C |
| Temperatuurregeling | Ja |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 180 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Temperatuursensormontage | Sensor warmer |
| Tijdconstante [s] | 3 " |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing BS 2872/CZ132 |
| Ventielconusmateriaal | NBR rubber |
| Ventielzittingmateriaal | Cr Ni staal m.nr 1.4301 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.552 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.474 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |