Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Dompelpockets, Voor producttype: AVT, 210 mm, R 3/4, Roestvrij staal

065-4417

Dompelpocket,AVT,16mm,RVS(sensor 210),PN25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatR 3/4
AansluittypenBuitendraad
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]50 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]32 mm
Lengte [mm]210.0 mm
Kenmerkend
Waarde
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionTuljka zascitna R3/4"
OmschrijvingDompelpocket,AVT,16mm,RVS(sensor 210),PN25
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeDompelpockets
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voor producttypeAVT

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.202 Kilogram
Netto gewicht0.177 Kilogram
Volume0.256 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm