Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Accessoires

003G1730

Pressure stuffing box

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]65 mm
DrukklassePN 16/25/40
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
OmschrijvingPressure stuffing box
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeAccessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Type regelaarVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.172 Kilogram
Netto gewicht0.16 Kilogram
Volume0.296 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm