TRV set, RA-N, DN 15, Recht
015G5326
Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve.
015G5326
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluiter type | RA-N |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Inhoud van set | 2-elements |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
| Koppelingstype | Met O-ring |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click+RA-N 15 S w.O-ring |
| Omschrijving | Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve. |
| Ontwerp | Recht |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Productgroep | TRV set |
| Productnaam SCIP-dossier | Redia & RA-N Set |
| Producttype | Danfoss Redia® + RA-N |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Ingebouwde sensor |
| Response time [m] | 18 min |
| RLV type | geen RLV |
| SCIP-dossiernr. | a175ead7-d65a-4650-9b53-01f46d1bd51e |
| Sensormedia | Vloeistof |
| Sensorontwerp | Danfoss Redia® |
| Type aansluiting naar afsluiter | RA |
| Type verpakking | Doos |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Zero-blocking | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.423 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.382 Kilogram |
| Volume | 0.793 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |