TRV set, RLV-S, DN 15, Recht
015G5306
Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5306
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluiter type | RA-IN |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Inhoud van set | 3-elements |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
| Koppelingstype | Met O-ring |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Omschrijving | Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| Ontwerp | Recht |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Productgroep | TRV set |
| Productnaam SCIP-dossier | Regus RA-N/-IN & RLV-S Set |
| Producttype | Danfoss Regus® + RA-IN + RLV-S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Ingebouwde sensor |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV type | RLV-S |
| SCIP-dossiernr. | 5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a |
| Sensormedia | Vloeistof |
| Sensorontwerp | Danfoss Regus® |
| Type aansluiting naar afsluiter | RA |
| Type verpakking | Doos |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Zero-blocking | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.621 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.569 Kilogram |
| Volume | 1.028 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |