Dynamic Valves RA-DV
Product types shown: 2

Dynamic Valve™ Type RA-DV
RA-DV is een drukgecompenseerde radiatorafsluiter, ontworpen voor toepassing in 2-pijps verwarmingssystemen, te combineren met Danfoss RA 2000 thermostatische sensoren.
De RA-DV is een drukgecompenseerde radiatorafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzer.
De afsluiters zijn verkrijgbaar met een instelbaar debiet van 10 - 135 l/h. De RA-DV kan dankzij de ingebouwde drukverschilregeling onder alle omstandigheden het ingestelde debiet handhaven.
Dynamic Valves RA-DV PURE
RA-DV PURE is a pressure-independent radiator valve designed for 2-pipe heating systems. It combines dynamic flow control with integrated differential pressure regulation to ensure stable and accurate water flow, improving system balancing and comfort. The valve is compatible with Danfoss RA thermostatic sensors and is available in straight and angle versions. To be able to distinguish between other valve bodies of the Danfoss RA series the RA-DV protective cap and presetting ring are green.