Danfoss Redia® Thermostatische radiatorknop, Vloeistof, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 8 °C - 21 °C, RA
015G5421
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
015G5421
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluit functie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EN 215 Certified | Yes |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Inhoud van set | Regelelement |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 21 °C |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click theft, BIS, MAX 21° (IPC) |
| Omschrijving | Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included. |
| Product line | 03 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Thermostatische radiatorknop |
| Producttype | Danfoss Redia® Thermostatische radiatorknop |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | Ingebouwde sensor |
| Response time [m] | 18 min |
| Sensormedia | Vloeistof |
| Sensorontwerp | Danfoss Redia® |
| Temperatuurbegrenzing | Polyetheen met hoge dichtheid |
| Type aansluiting naar afsluiter | RA |
| Type aansluiting naar voeler | RA-klik |
| Uitvoering regelelement | Standard, Temp. limited |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vorstbeveiliging | Ja |
| Zero-blocking | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.159 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.145 Kilogram |
| Volume | 0.358 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625764 |
| Proposition 65 | No significant risk |