Automatische bypassregeling, AVDO, 22 mm, Haaks, Buitendraad, Buitendraad
099-106300
ARV22 AUTO BY-PASS
099-106300
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | 22mm |
| Aansluitmaat binnen | 22 mm |
| Aansluitmaat buiten | 22 mm |
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Afsluitermaat | 22 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Instelling [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Instelling [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Material Description | ARV22 AUTO BY-PASS |
| Omschrijving | ARV22 AUTO BY-PASS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Ontwerp | Haaks |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Automatische bypassregeling |
| Producttype | AVDO |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
| Type inlaataansluiting | Buitendraad |
| Type uitlaat aanlsuiting | Buitendraad |
| UL-certificering | No |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 4 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.273 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.252 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.372 Liter |
| EAN/UPC | 5013567999620 |