Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40I, Pg 9 / Pg 11, G 1/2

Druktransmitter, DST P40I, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

078G5009

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: DST P40I-2211-A1GB08-1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting1/2
Barstdruk [bar]50.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Cable length (EF000536)0
CE-keurmerkYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardISO 1179-2
Drukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]232.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maatPg 9
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)16.00
Flange compression class (EF020149)Other
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
GoedkeuringCE
Height (EF000040)48
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor DST P40I-2211-A1GB08-1
Max. overbelastingdruk [bar]35.0 bar
Max. overpressure (EF022533)35.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Kenmerkend
Waarde
Measuring range (EF001836)0.00-16.00
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-15 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Opmerking drukaansluitingA
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierSensor DST P40I + M
ProducttypeDST P40I
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
SCIP-dossiernr.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Specificatie sleutelDST P40I-2211-A1GB08-1
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)1/2 inch
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Width (EF000008)57
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.131 Kilogram
Netto gewicht0.12 Kilogram
Volume0.26 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428526050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm