Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5671

Functie: Drukontlastregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]3.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]1.00 bar
DrukklassePN 40
DrukregelaarDrukontlastingsregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukontlastregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]3 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]1 bar
InsteltypeAdjustable
Material DescriptionAFA 2 PN40 1-3 160cm2red
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]160 cm²
OmschrijvingPressure relief actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFA 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.7 Kilogram
Netto gewicht14.5 Kilogram
Volume52.304 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162375037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm