AFA 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 160 cm²
003G5662
Functie: Drukontlastregelaar
003G5662
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Drukinstelbereik [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukregelaar | Drukontlastingsregelaar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Nee |
| Flowregeling | Nee |
| Functie | Drukontlastregelaar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Insteltype | Adjustable |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | AFA 2 PN16 1-3 160cm2red |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | By-pass |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 160 cm² |
| Omschrijving | Pressure relief actuator |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Druk Flow |
| Producttype | AFA 2 |
| Spring colour | red |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 16 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 14.7 Kilogram |
| Netto gewicht | 12.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 49.619 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096179 |