Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5640

Functie: Drukreductieregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]40 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max]1.50 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.50 bar
DrukklassePN 40
DrukregelaarDrukreductieregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukreductieregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]1.50 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.50 bar
InsteltypeAdjustable
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieFlow
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]160 cm²
OmschrijvingPressure reduction actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFD 2
Spring colouryellow
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.2 Kilogram
Netto gewicht14 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume52.2 Liter
EAN/UPC5710104523262