Danfoss logo

AVQM, PN 25, DN 32, Debiet [m3/h]: 0.4 - 10, Flens, Montageversie: vrij

003H6756

AVQM PN25 32/12,5 /0,2 flens flow/ret

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatDN 32
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalEPDM
Afdichting VC materiaalEPDM
AfsluitermaatDN 32
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Cavitatiefactor 100%0.38
Cavitatiefactor 25%0.64
Cavitatiefactor 50%0.57
Cavitatiefactor 75%0.55
Debiet [m3/h]10.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]0.40 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzetZuiger
DrukregelaarNee
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrenzingJa
FlowregelingJa
FunctieFlowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Kenmerkend
Waarde
Function VSP - TNee
InsteltypeNone
Kvs-waarden [m³/u]12.50 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVQM PN25 32/12,5 /0,2 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Motor membraanhuismateriaalEPDM
OmschrijvingAVQM PN25 32/12,5 /0,2 flens flow/ret
PN alternatief VSP16
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeAVQM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm]10.00 mm
SpindelpositieNormaal open
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming
VentielbodymateriaalNodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielconus VC materiaalOntzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.09 Kilogram
Netto gewicht9.452 Kilogram
Volume18.356 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421542774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm