AFQM, PN 25, DN 65, Debiet [m3/h]: 5.6 - 28, Flens, Montageversie: vrij
003G1088
AFQM PN25 65/50 /0,2 flens flow/retour
003G1088
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | DN 65 |
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Afdichting DP materiaal | EPDM |
| Afdichting VC materiaal | EPDM |
| Afsluitermaat | DN 65 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.50 |
| Cavitatiefactor 100% | 0.44 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.50 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.51 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.53 |
| Debiet [m3/h] | 28.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Max] | 28.00 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 5.60 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Drukklasse | PN 25 |
| Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet | Balg (Roestvrij staal m. nr 1.4571) |
| Drukregelaar | Nee |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Flowregeling | Ja |
| Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Insteltype | None |
| Kvs-waarden [m³/u] | 50.00 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,2 flange flow/return |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Montageversie | vrij |
| Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
| Motorgrootte [cm2] | 250 cm² |
| Omschrijving | AFQM PN25 65/50 /0,2 flens flow/retour |
| PN alternatief VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | AFQM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Slag [mm] | 12.00 mm |
| Spindelpositie | Normaal open |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4404 |
| Ventielconus VC materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4404 |
| Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4021 |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 77.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 58.5 Kilogram |
| Volume | 487.812 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |