Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 650 m³/h, DN 200

065B5582

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Afdichting DP materiaalMetaal
AfsluitermaatDN 200
Cavitatiefactor0.35
Cavitatiefactor 100%0.32
Cavitatiefactor 25%0.59
Cavitatiefactor 50%0.50
Cavitatiefactor 75%0.38
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
DrukklassePN 25
DrukontlastsysteemChamber
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kvs-waarden [m³/u]650.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.05
Lekkagewaarde [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFQ 22 PN25 200/650 2-way flange flow/re
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Montageversievrij
Product line08
ProductgroepDruk flow-regelaars
ProducttypeVFQ 22
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaalRoestvrij staal mat. nr. 1.4021
VentielconusmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Ventielzitting DP materiaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
VentielzittingmateriaalRoestvrij staal, mat. nr. 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht273 Kilogram
Netto gewicht248 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162432747