VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flens
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2-weg flens flow/ret
065B2537
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Afsluitermaat | DN 250 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor 100% | 0.15 |
| Cavitatiefactor 25% | 0.31 |
| Cavitatiefactor 50% | 0.25 |
| Cavitatiefactor 75% | 0.20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 250 mm |
| Drukklasse | PN 16 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Kvs-waarden [m³/u] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Omschrijving | VFG21 PN40 250/400 2-weg flens flow/ret |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Druk flow-regelaars |
| Producttype | VFG 21 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 220 Kilogram |
| Netto gewicht | 220 Kilogram |
| Volume | 506.1 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No significant risk |