Impulsleidingen, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, null: AVPL
003L3562
Impulsleidingset AH G1/16#, fi3x5m
003L3562
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 1/16 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 3 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 15 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] | 16 bar |
| Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] | 16 bar |
| Lengte [mm] | 5000.0 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | COPPER |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x5m |
| Omschrijving | Impulsleidingset AH G1/16#, fi3x5m |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Impulsleidingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Voor producttype | AVPL |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.276 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.276 Kilogram |
| Volume | 0.95 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |