Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsleidingen, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Koper Cu-DHP CW024A H040, Voor producttype: AV(P)QM (T)

003H6854

Impulsleidingset AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatR 1/2
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]50 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]15 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Lengte [mm]1500.0 mm
MateriaalKoper Cu-DHP CW024A H040
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m
Omschrijving,fi 6x1,5m
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
VerpakkingMulti-verpakking
Voor producttypeAV(P)QM (T)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.424 Kilogram
Netto gewicht0.292 Kilogram
Volume3.538 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm