Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Motoren en instelonderdelen, null: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6846

Motor PN25 1-4,5 SAVA, SAVD byp/ret/fl

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukinstelbereik [bar] [Max]5.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]1.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]4.50 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingMotor PN25 1-4,5 SAVA, SAVD byp/ret/fl
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeMotoren en instelonderdelen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voor producttypeSAVA, SAVD

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.757 Kilogram
Netto gewicht4.695 Kilogram
Volume10.944 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421553015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm