Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Motoren en instelonderdelen, Voor producttype: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Montageversie: Flow

003H6837

Mot. & gerel.d. PN25 3-11 AVP flow

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukinstelbereik [bar] [Max]11.00 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]3.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]12.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
MontageversieFlow
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingMot. & gerel.d. PN25 3-11 AVP flow
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
ProducttypeMotoren en instelonderdelen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
Voor producttypeAVP

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.892 Kilogram
Netto gewicht4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm