Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Motoren en instelonderdelen, null: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Montageversie: Flow

003H6823

Mot. & gerel.d. PN25 0,05-0,5 AV flow

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukinstelbereik [bar] [Max]0.50 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min]0.05 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]0.50 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.05 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow
MontageversieFlow
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingMot. & gerel.d. PN25 0,05-0,5 AV flow
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierMD_ACT_PN16_FLO_T
ProducttypeMotoren en instelonderdelen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
Voor producttypeAVP

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.738 Kilogram
Netto gewicht1.151 Kilogram
Volume4.414 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421552636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm