Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Impulsleidingen, 6 mm, 1500 mm, Messing CW617N, null: AFP(Q)/B

003H0488

Koperen buis fi 6x1mm 1,5m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
Druk nominaal [bar]25 bar
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max]50 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min]15 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max]25 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min]25 bar
Lengte [mm]1500.0 mm
Kenmerkend
Waarde
MateriaalMessing CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
OmschrijvingKoperen buis fi 6x1mm 1,5m
Product line08
ProductgroepAccessoires - SAC
ProducttypeImpulsleidingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Voor producttypeAFP(Q)/B

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.344 Kilogram
Netto gewicht0.328 Kilogram
Volume3456.12 Cubic centimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm