Danfoss logo
Combination piece KF3, AF range

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

003G1441

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCombination pieces KF3
OmschrijvingCombination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
Product line08
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepAccessoires - SAC
Productnaam SCIP-dossierACC. SAC HD Combination piece KF3
ProducttypeCombinatieadapters
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.485 Kilogram
Netto gewicht1.47 Kilogram
Volume1.365 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421812471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm