Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 25, 10 m³/h, Rp 1

065Z0414

HRB 4 PN10 25/10 meng 4-weg Rp1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 1
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten4
AfsluitermaatDN 25
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Druk nominaal [bar]10 bar
DrukklassePN 10
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekS karakteristiek
GlijschoenmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-waarden [m³/u]10.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]1.0
Material DescriptionHRB 4 PN10 25/10 rotary 4-way Rp1
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]110 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
MontageversieFlow
OmschrijvingHRB 4 PN10 25/10 meng 4-weg Rp1
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP6
Product line08
ProductgroepMotorbediende regelventielen
Productnaam SCIP-dossierHRB HRE HFE
ProducttypeHRB 4
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max]1.0 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max]2.0 bar
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming
VentielbodymateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VentielconusmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]5 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.102 Kilogram
Netto gewicht1.101 Kilogram
Volume1.24 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104033723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm