VZ 3 PN16 20/2,5 3-weg met zitting vlak einde
065Z5420
VZ 3 PN16 20/2,5 3-weg met zitting vlak einde
065Z5420
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 3/4 |
| Aansluittypen | Buitendraad ISO 228/1 |
| Aantal poorten | 3 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flow-karakteristiek | Logaritmisch |
| Functie | Mengafsluiter |
| Kvs-waarde (B-AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Kvs-waarden [m³/u] | 2.50 m³/h |
| Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VZ-3 REGELAFSLUITERS PN16 |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Montageversie | vrij |
| Omschrijving | VZ 3 PN16 20/2,5 3-weg met zitting vlak einde |
| Pakkingbus afdichtingsmateriaal | EPDM |
| PN alternatief VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | VZ 3 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelfactor | 50:1 |
| Slag [mm] | 5.50 mm |
| Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] | 2.5 bar |
| Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Spindelpositie | (A-AB): Normaal gesloten |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Toepassingsalternatief VSP | Warmwater |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventielconusmateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventielspindelmateriaal | Roestvrij staal |
| Ventielzittingmateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.505 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.504 Kilogram |
| Volume | 0.56 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526620 |
| Proposition 65 | No significant risk |