Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 40/25 3-weg met zitting inw.dr.

065Z0219

VRB 3 PN16 40/25 3-weg met zitting inw.dr.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 1 1/2Rp 1
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten3
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekGelijk percentage
FunctieMengafsluiter
Functie 2Drukontlasting
Kvs-waarden [m³/u]25.00 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs]Luchtbeldicht ontwerp
Material DescriptionVRB 3 PN16 40/25 3-way seated int. thr
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Kenmerkend
Waarde
MontageversieFlow
OmschrijvingVRB 3 PN16 40/25 3-weg met zitting inw.dr.
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
Productnaam SCIP-dossierVRB 3 PN16 DN40-50
ProducttypeVRB 3
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor100:1
SCIP-dossiernr.119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a
Slag [mm]15.00 mm
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max]4.0 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max]1.0 bar
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPGekoeld water
VentielbodymateriaalRood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.623 Kilogram
Netto gewicht3.554 Kilogram
Volume3.636 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421559567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm