Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN15/1,6 flens

065Z0373

VL2 PN6 DN15/1,6 flens

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekGelijk percentage
Kvs-waarden [m³/u]1.60 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]Luchtbeldicht ontwerp
Material DescriptionVL2 PN6 DN15/1,6 flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
MontageversieFlow
OmschrijvingVL2 PN6 DN15/1,6 flens
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeVL 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor50:1
Slag [mm]10.00 mm
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.949 Kilogram
Netto gewicht1.947 Kilogram
Volume6.879 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104009254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm