Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/4 2-weg met zitting flens

065Z0275

VF 2 PN16 15/4 2-weg met zitting flens

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten2
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-karakteristiekGelijk percentage
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]Luchtbeldicht ontwerp
Material DescriptionVF 2 PN16 15/4 2-way seated flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
MontageversieFlow
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingVF 2 PN16 15/4 2-weg met zitting flens
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeVF 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor50:1
Slag [mm]10.00 mm
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.189 Kilogram
Netto gewicht1.936 Kilogram
Volume6.897 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104007595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm