Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 15/0,63 3-weg met zitting flens

065Z0251

VF 3 PN16 15/0,63 3-weg met zitting flens

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenFlens
Aantal poorten3
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-karakteristiekGelijk percentage
FunctieMengafsluiter
Kvs-waarden [m³/u]0.63 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]Luchtbeldicht ontwerp
Material DescriptionVF 3 PN16 15/0,63 3-way seated flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
MontageversieFlow
OmschrijvingVF 3 PN16 15/0,63 3-weg met zitting flens
Kenmerkend
Waarde
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
Productnaam SCIP-dossierVF 3 PN16 DN15 kvs 0.63 FLANGE
ProducttypeVF 3
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor30:1
SCIP-dossiernr.b6afd098-6d93-4158-893f-1f9d30afc0d2
Slag [mm]10.00 mm
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max]4.0 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max]1.0 bar
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.071 Kilogram
Netto gewicht3.071 Kilogram
Volume6.742 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104007434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm