Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Schroefdraad koppelingen, PN 16, DN 15, R 1/2, Buitendraad

065Z7010

Koppeling uitw.dr. voor VMV PN16 DN15 R 1/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatR 1/2
AansluittypenBuitendraad
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionTaipiece ext.thr.for VMV PN16 DN15 R 1/2
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingKoppeling uitw.dr. voor VMV PN16 DN15 R 1/2
Product line08
ProductgroepKoppelingen
ProducttypeSchroefdraad koppelingen
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid3
Voor afsluiter afmetingDN 15

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.204 Kilogram
Netto gewicht0.204 Kilogram
Volume0.289 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421520048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm