Steelverlenging ZF 4, FKM, AF bereik, DN 15-125
003G1395
Steelverlenging ZF 4, FKM, AF bereik
003G1395
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Material Description | Stem extension ZF 4, FKM, AF range |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Steelverlenging ZF 4, FKM, AF bereik |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Steelverlengingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voor afsluiter afmeting | DN 15-125 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.794 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.794 Kilogram |
| Volume | 5.029 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |