Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lood vrij 3/4" NPT series 30 MR

065B8868LF

Lood vrij 3/4" NPT series 30 MR

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat3/4"
AansluittypenBinnendraad NPT
Batterijen inbegrepenNo
Cv-waarde1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA
OmschrijvingLood vrij 3/4" NPT series 30 MR
Kenmerkend
Waarde
Product line28
ProductgroepThermostatische afsluiters
ProducttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]110 °F
Temperature setting range [°F] [Min]70 °F
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]45 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]20 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.539 Kilogram
Netto gewicht0.539 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.006 Hectoliter
EAN/UPC7330193027656