PEX leidingen, 20 mm, 400 m, 8 bar
088X0877
PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0877
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buisdiameter [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruik | Floor heating pipes |
| Lengte [m] | 400.00 m |
| Materiaal | PEX-A |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES) |
| Merk | Danfoss |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES) |
| Plaatdikte [mm] | 2 mm |
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH-buis |
| Producttype | PEX leidingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 8 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.124 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.11 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.4 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442937 |