C4C verdelers, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 9, 10 bar
088U1809
C4C SSM-P 9+9
088U1809
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 9 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Material Description | C4C SMM 9+9 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | C4C SSM-P 9+9 |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Producttype | C4C verdelers |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.15 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.57 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239321 |