USV-M en USV-I Set, DN 40, Buitendraad ISO 228/1
003Z2150
Set van USV-M en USV-I, DN 40, Buitendraad
003Z2150
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Buitendraad ISO 228/1G 1 ¾A |
| Afsluitermaat | DN 40 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 10.00 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16 |
| Omschrijving | Set van USV-M en USV-I, DN 40, Buitendraad |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | USV-M en USV-I Set |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.96 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.96 Kilogram |
| Volume | 3.561 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |