Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M en USV-I Set, DN 32, Buitendraad ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

Set van USV-M en USV-I, DN 32, Buitendraad

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1G 1 ½A
AfsluitermaatDN 32
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Kvs-waarden [m³/u]6.30 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionUSV-I/M set 32, G 1 1/2" A , PN 16"
OmschrijvingSet van USV-M en USV-I, DN 32, Buitendraad
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeUSV-M en USV-I Set
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.632 Kilogram
Netto gewicht2.632 Kilogram
Volume3.541 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm