MSV-F2, DN 40, PN 16, Flens
003Z1089
MSV-F2 DN 40 met testpluggen PN16, handmatige inregelafsluiter
003Z1089
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 40 |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 150 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 32.30 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN40 w. measuring nipples (PN16) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | MSV-F2 DN 40 met testpluggen PN16, handmatige inregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Productnaam SCIP-dossier | MSV-F2 DN15-DN50 |
| Producttype | MSV-F2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f |
| Testpluggen | Met testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | Gietijzer (EN-GJL-250) |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.236 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.3 Kilogram |
| Volume | 15.375 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |