SLUITMOER MET PAKKING DN15
065Z7001
SLUITMOER MET PAKKING DN15
065Z7001
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CLOSING NUT WITH GASKET DN15 |
| Omschrijving | SLUITMOER MET PAKKING DN15 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | Overige afsluiters accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.11 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.105 Kilogram |
| Volume | 0.119 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |