Koppeling DN40 PN16 inw.dr. Rp1#
065Z0295
Koppeling DN40 PN16 inw.dr. Rp1#
065Z0295
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | Rp 1 1/2 |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Materiaal | Messing |
| Material Description | Tailpiece DN40 PN16 int.thread Rp1½ |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Koppeling DN40 PN16 inw.dr. Rp1# |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | Overige afsluiters accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.438 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.438 Kilogram |
| Volume | 0.247 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007717 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |