Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h

003Z3787

AQ DN 400, Debiet-begrenzer

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AfsluitermaatDN 400
Batterijen inbegrepenNo
Debiet [m³/h] [Max]871.78 m³/h
Debiet [m³/h] [Min]3.96 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 25
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]210 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]21 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gewicht [kg]87.300 kg
Hoogte [mm]510 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met meetnippels [mm]550 mm
Lengte [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingAQ DN 400, Debiet-begrenzer
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeAQ
RichtingGedefinieerd door pijl op afsluiter
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht62 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht62 Kilogram