Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 150, Handbediende vlinderafsluiter, Hendel, PN 16

003Z2405

VFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenWafel
Afsluiter typeHandbediende vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 150
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeHendel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
KlepschijfmateriaalNylon coated
Kvs-waarden [m³/u]1348.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Material DescriptionDN150 Handle manual, PN16, 16Bar
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
OmschrijvingVFH2 -WH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
ProducttypeVFH2-WH
Rotatiehoek [°]90 °
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkkoppel [Nm]100 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.55 Kilogram
Netto gewicht8.55 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume23.522 Liter
EAN/UPC5710104522029