Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 40, Gemotoriseerde vlinderafsluiter, Therm. motor, Aan/uit, PN 16

003Z2363

VFH2 -WAO DN 40, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenWafel
Afsluiter typeGemotoriseerde vlinderafsluiter
AfsluitermaatDN 40
Batterijen inbegrepenNo
BedrijfstypeTherm. motor
BeschermingsklasseII
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]10.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Frequentie [Hz]50 Hz
HandbedieningJa
IP protection classIP67
KlepschijfmateriaalNylon coated
Kvs-waarden [m³/u]72.00 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]Lekkagewaarde A
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDN40 butterfly valve on/off
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingVFH2 -WAO DN 40, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Positie-indicatorJa
Product line28
ProductgroepVlinderkleppen
Productnaam SCIP-dossierMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
ProducttypeVFH2-WAO
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°]90 °
SCIP-dossiernr.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
StuursignaaltypeAan/uit
ToepassingVerwarming en koeling
VentielbodymateriaalNodulair gietijzer (DIN GGG40)
Voedingsspanning [V] AC220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Werkkoppel [Nm]50 N-m

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.16 Kilogram
Netto gewicht5.41 Kilogram
Volume13.699 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104521596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm