Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Versie: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, B-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad ISO 7/1Rp ¾
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Desinfectie functieJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 10
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]100 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieks instelling [°C]50 °C
GoedkeuringstypeACSPZH
Kvs-waarden [m³/u]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV B VERSION DN20
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]100 °C
OmschrijvingMTCV DN 20, B-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter
Product line28
ProductgroepThermostatische tapwaterregeling
ProducttypeMTCV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]35 °C
VentielbodymateriaalRg5
VersieB
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.676 Kilogram
Netto gewicht0.676 Kilogram
Volume0.504 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104067858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm