Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 50
003Z5700
Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 50
003Z5700
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 50 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Set(V) ASV-PV 4G + ASV-BD DN50 5-25 kPa |
| Omschrijving | Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 50 |
| Product line | 28 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Automatisch balanceren |
| Productnaam SCIP-dossier | "SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2" |
| Producttype | ASV-PV set |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.93 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.37 Kilogram |
| Volume | 0.001 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614669 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |