Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Microplatenwarmtewisselaar, XB66L-1, Aantal plaatjes: 80

004B1965

16 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]80 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]80 mm
AansluitstandaardISO 228/1
Aantal plaatjes80
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
Connection length 1 [mm]80 mm
Connection length 2 [mm]80 mm
Connection size 1DN65
Connection size 2DN65
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]180 mm
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonL
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB66L-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]296 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]706 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]583.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht80.2 Kilogram
Netto gewicht59.5 Kilogram
Volume264 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425114533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm