Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Microplatenwarmtewisselaar, XB37M-1, Aantal plaatjes: 16

004H4745

16 bar, Soldeermateriaal: CoResist

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
AansluitstandaardISO 228
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes16
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]72 mm
Material DescriptionXB37M-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB37M-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCoResist
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]525 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]479.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.06 Kilogram
Netto gewicht4.708 Kilogram
Volume9.746 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425142390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm